Abschlussplatte, DFC
Hover to magnify image or click to enlarge
Abschlussplatte, DFC
Mit dieser Abdeckplatte werden nicht genutzte Lüfterausschnitte abgedeckt, um für eine energieeffizientere Installation zu sorgen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Blindplatte für nicht benutzte (DFN) Ventilatorausbrüche.
- Material: 1,5 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.