Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Depth interior profile for HDW Hover to magnify image or click to enlarge

Depth interior profile for HDW, DIPH

The DIPH profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile to be mounted on the sides and base of HDW range enclosures. It has two rows of hole patterns and can be used in combination with the CLPK and CLPF profiles. No machining is required.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Stahl
Farbe n/a
Finish Pulver-Strukturlackierung
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen Video
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.