Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

DIN rails Hover to magnify image or click to enlarge

DIN-Schienen, PP

Eine DIN-Schiene, die zugeschnitten werden kann. Sie erleichtert sowohl die Beschaffung als auch die Installation.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Finish Galvanized
Material Stahl
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Hole Quantity 18
Hole Diameter 0.2 in min
Hole Diameter 5.2 mm min
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.