DIN-Schienen, PP
Hover to magnify image or click to enlarge
DIN-Schienen, PP
Eine DIN-Schiene, die zugeschnitten werden kann. Sie erleichtert sowohl die Beschaffung als auch die Installation.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Entspricht EN 60715.
- Material: Stahl, galvanisiert.
- Verpackungseinheit: 15 x 2 m.
- The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components
- Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time
- With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535
- Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H
- Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H
Spezifikationen
Finish | Galvanized |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.