Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

H2Omit4DrainVents Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

H20mit-Ablassventile

H2Omit-Entwässerungsstutzen leiten Wasseransammlungen im unteren Bereich eines Schranks ab. Die nach UL zugelassenen Entwässerungsstutzen dienen darüber hinaus auch als Luftdruckregler, da sie die schädlichen Auswirkungen von temperaturbedingten Unterdrücken mindern, durch die Wasser und Feuchtigkeit in das Gehäuse gesaugt werden können.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL 508A Listed; Type 4, 4X; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X; File No. E61997

Maintains UL/cUL Type 4, 4X rating when properly installed on a UL/cUL Type 4 or 4X enclosure.

NEMA/EEMAC Type 4, 4X

IEC 60529, IPx6

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.