19-Zoll-Gestellwinkel | Unibody-Schränke, 19THE
Hover to magnify image or click to enlarge
19-Zoll-Gestellwinkel | Unibody-Schränke, 19THE
19-in. Rack Angles are available in square-hole and tapped-hole designs. Tapped Rack Angles are 12 gauge plated steel with 10-32 tapped holes. Square-Hole Rack Angles are 14 gauge plated steel designed to accept metric or English cage nuts. 19-in. Rack Angles are fixed directly into a 600-mm wide enclosure frame. To mount 19-in. Rack Angles in 700- or 800-mm wide frames, use frame reducing brackets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Spezifikationen
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.