Plastik Druckausgleichsstopfen, EDA
Plastik Druckausgleichsstopfen, EDA
Der Druckausgleichsstopfen entlastet den Druck, der aufgrund von Temperaturunterschieden im Inneren des Schranks und der Außenumgebung erzeugt wird, und verringert gleichzeitig die Gefahr des Eindringens von Staub in den Schrank.
Industrie-Standards
CE UKCA
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Kompensiert den Druck durch hohen IP. Im Schaltschrank können Druckveränderungen durch extreme Temperatur-Veränderungen entstehen. Dies erzeugt ein Risiko von Staub und Luftfeuchtigkeit im Schrank. Eine halbdurchlässige Membrane im Innern des Stopfens erlaubt Luft und Feuchtigkeit den Schrank zu verlassen. In die andere Richtung erlaubt der Stopfen nur trockene Luft in den Schrank einzudringen. Montage mit Gewinde M40 x 1,5 mit Mutter. Für optimalen Druckausgleich empfehlen wir zwei Ausgleichsstopfen auf gegenüberliegenden Seiten zum Schrankdach hin.
- Material: Plastik.
- Betriebstemperatur: -35 °C bis +70 °C.
- Bearbeitung nötig: Rundloch, Durchmesser: 40.5 mm.
- Schutzart: IP 66 / IP X9K.
- Zertifikate: CE.
- Oberfläche: Lichtgrau.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.