Profiles For 19-Inch Profiles Asymmetric Fixing, CID
Hover to magnify image or click to enlarge
Profiles For 19-Inch Profiles Asymmetric Fixing, CID
These profiles allow for asymmetric, strong fixing of 19" profiles and can be adjusted in depth without the need for any additional accessories.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Description: For fitting asymmetric 19" mounting profiles CIP/CIPD in 800 mm or wider enclosures. Fully adjustable in depth. Especially suited when heavier (active) components will be fitted.
- Material: 3 mm zinc plated steel.
- Pack quantity: 4 profiles with mounting accessories.
Spezifikationen
Stärke | 3 mm |
Stärke | 11 ga |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.