Trennwände, SGPZ
Hover to magnify image or click to enlarge
Trennwände, SGPZ
Mit dieser Montageplatte kann der Raum zwischen Oberteil und Pulteinheit getrennt werden. Es kann bei Bedarf auch für die Montage zusätzlicher Komponenten verwendet werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Sie dienen als Abgrenzung zwischen Pultaufsatz und Pultmittelteil. Die Trennwände können auch als Montageplatte im Pultmittelteil verwendet werden.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Montagematerial.
- The mounting plate can be machined easily ready for the components to be installed
- The plate can be used to provide segregation instead, separating the top and desk units creating two independent units that could have different levels of access
- Used to separate top section and desk unit
- Can also be used as a mounting plate in desk
- Enthält Befestigungsteile
Spezifikationen
Stärke | 0.12 in |
Stärke | 3 mm |
Finish | Plated |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.