Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Segregation plates Hover to magnify image or click to enlarge

Trennwände, SGPZ

Mit dieser Montageplatte kann der Raum zwischen Oberteil und Pulteinheit getrennt werden. Es kann bei Bedarf auch für die Montage zusätzlicher Komponenten verwendet werden.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.12 in
Stärke 3 mm
Finish Plated
Material Stahl
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.