Sockel-Seitenblenden | Wandgehäuse, PA
Hover to magnify image or click to enlarge
Sockel-Seitenblenden | Wandgehäuse, PA
Dieser Sockel für Seitenpaneele schließt bei Bedarf den zusätzlichen Platz unter dem Schrank.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Seitenblenden für den Sockel P, durch gekantete Ränder verstärkt.
- Material: 1,5 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7022, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 2 Stück bei 100 mm Höhe und 4 Stück bei 200 mm Höhe.
Spezifikationen
Stärke | 1.5 mm |
Stärke | 16 ga |
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7022 |
Farbe | Umbra Grau |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.