Standard Filtermatte IP54, EFM
Hover to magnify image or click to enlarge
Standard Filtermatte IP54, EFM
Gebrauchsfertige Filtermatte für den Austausch von gebrauchten Filtern in Filterlüftern und Austrittsfiltern, die die Kühlkapazität und den Schutzgrad des Schranks garantiert.
Industrie-Standards
CE
UKCA
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Austauschfiltermatte für Standardfilter EF und Austrtittsfilter EFA. Es wird empfohlen die Filtermatte jährlich oder öfter zu wechseln, abhängig von den Umweltbedingen.
- Temperaturbereich: -40 °C to +55 °C.
- Verpackungseinheit: 5 Stück.
- To replace the standard filter supplied with the filter fans EF and the exhaust filters EFA
- It is recommended to replace the filter each year or sooner depending on the environment
Spezifikationen
Zertifikat der Zulassungsbehörde
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.