Transpositionsabschnitte, Einlege-Scharnierabdeckung
Hover to magnify image or click to enlarge
Transpositionsabschnitte, Einlege-Scharnierabdeckung
Transpositionsabschnitte mit Einlege-Scharnierabdeckung werden verwendet, wenn die offene Seite des Kabelkanallaufs um 90 Grad gedreht und die Einlege-Funktion weiterhin beibehalten werden muss.
Industrie-Standards
Certified by Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature
Spezifikationen
Farbcode | ANSI 61 |
Finish | Galvanized; Pulver-Strukturlackierung |
Farbe | Grau |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.