Adapterrahmen für DIN-Unterteil, UAF
Hover to magnify image or click to enlarge
Adapterrahmen für DIN-Unterteil, UAF
Dieser DIN-Sockeladapter ermöglicht zusammen mit dem UMPS-DIN-Sockel die Montage von modularen Polyester-Wandschränken im Freien, sodass unterirdisch kanalisierte Kabel schneller installiert werden können.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Gehäuse und Adapterrahmen werden am DIN-Unterteil befestigt.
- Material: Glasfaserverstärktes Polyester
- Oberfläche: RAL 7035.
- Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial.
Spezifikationen
Farbe | Hellgrau |
Farbcode | RAL 7035 |
Material | Polyester |
Finish | Smooth |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.