Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

MCF Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Trennschalterverriegelung, MCF

Die MCF-Baureihe von abgetrennten Stahlblech-Schaltschränken in Flanschausführung ist in verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Diese Schränke sind zur Verkürzung der maschinellen Bearbeitungszeiten mit einem vorgefertigten Ausschnitt an der rechten Tür versehen, in den die meisten marktgängigen Schalter eingepasst werden können. Die möglichen Schrankkonfigurationen entsprechen den Vorschriften für Türverriegelung und Hauptschalter.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

KEMA, GOST, CE, EAC

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Body Thickness 1.5 mm
Türdicke 2 mm
Türdicke 14 ga
Body Thickness 16 ga
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Oberfläche Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Video
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.