Angeschlossene Kabeleinführung Außen, CCFO
Hover to magnify image or click to enlarge
Angeschlossene Kabeleinführung Außen, CCFO
Das CCFO-System ist ein schnelles, sicheres und vielseitiges modulares Kabeleinführungssystem. Es wird von außen montiert und bietet sichere Abdichtungen und Zugentlastungen für vorkonfektionierte und nicht konfektionierte Kabel mit oder ohne Stecker. Das Kabeleinführungssystem wird von der Außenseite des Schranks aus verwaltet.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Lieferumfang: Rahmen, Schutzhaube + Inlay für CCFGS
- Beschreibung: Das CCFO ist ein umgekehrtes Kabeleinführungssystem, das eine vollständige Montage von der Außenseite des Schranks aus ermöglicht. Es ist aus robustem, glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Die Gummidichtung sorgt für eine optimale Abdichtung mit Schutzart IP66. Das CCFI wird mit Inlays für kleine Tüllen (CCFGS) geliefert. Die CCFG-Tüllen müssen separat bestellt werden. CCFD-Trennwände können separat bezogen werden, wenn eine andere Konfiguration benötigt wird.
- Oberfläche: Schwarz
- Entflammbarkeit: UL94 V-0
- Material: Polyamid 6.6/TPE
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Schutzart: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (nur für Innenräume)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.