Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CTS44TOCSSGroup Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Clean Tray 90-Grad T-Verbindung, abgeschrägte Abdeckung außen

Clean Tray 90-Degree Tees are used for right-angle installations where two 90-degree transitions are required. The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Brushed #3
Material Edelstahl 304
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.