Filterlüfter EMV-/EMC-Version, EFE
Hover to magnify image or click to enlarge
Filterlüfter EMV-/EMC-Version, EFE
Der vertikale EMV-Filterlüfter EFE mit Schutzart IP 54 ist dank seiner Click-in-Funktion einfach zu installieren. Unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub dank des Filters nicht in das Gehäuse eindringen können und der zuverlässige Lüftermotor eine konstante Lüftung sicherstellt. Mit diesem Filterlüfter kann die Leistung des EMV auf einem EMV-Gehäuse aufrechterhalten werden.
Industrie-Standards
cUL
CE UKCA
EAC
CE
GOST
UR
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: EMV- fähiger Filterlüfter. Die spezielle EMV-Abschirmung in Verbindung mit Edelstahl-Kontakt-Streifen gewährleistet einen guten Kontakt zur Schrankoberfläche und lange Lebensdauer.
- Zertifikate: CE, GOST, UR, cUL.
- Material: Plastik, UL94-V0. EMV-Abschirmung: Edelstahl. Kontaktbänder: Edelstahl.
- Verpackungseinheit: 1 Belüfter mit Filter.
- Material: Plastic, UL 94-V0; EMC screen: stainless steel, contact strips
- Pack quantity: 1 fan with filter
- The filter fan is reliable due to its high quality motor, as well as being easy to install
- EMC performance is maintained when installed on an EMC enclosure
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water, dust and electromagnetic interferences are prevented from entering the enclosure and the reliable motor ensures that there is constant ventilation
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- The filter fan should be installed together with at least one exhaust filter, EFAE
- Voltage: 230 V AC, 50/60 Hz
- Filter mat (EN779) G4
- Bearing Type: Sleeve
Spezifikationen
Filter Efficiency | 90 % |
Schutzart | IP66 |
Farbe | Hellgrau |
Material | Kunststoff |
Finish | Textured |
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.