Extrabreite seitliche Montageleisten, CMBXXXOG
Hover to magnify image or click to enlarge
Extrabreite seitliche Montageleisten, CMBXXXOG
Diese Profile garantieren einen sicheren Transport und Einbau des Schranks und vermeiden Verformungen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Profil zur Montage an der Seite eines Anreihschranks, mit dem kundenspezifische Produkte für eine zusätzliche Montageoberfläche angebracht werden können.
- Material: 2 mm galvanisierter Stahl.
- Verpackungseinheit: 6 Profile mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Stärke | 0.08 in |
Stärke | 2 mm |
Finish | Galvanized |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.