Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

N00335-MKS18064HP Hover to magnify image or click to enlarge

Kompakte Version aus Stahlblech, eintüriger Schrank, MKS-HP

Die MKS-HP-Baureihe kompakter Stahlblech-Standschränke mit einer Tür und Schutzart IP 66 bietet einen höheren Schutzgrad für Geräte und Komponenten. Dies sorgt für eine längere Lebensdauer und niedrigere Wartungskosten, insbesondere wenn die Schränke in rauen Umgebungen mit anspruchsvollen Bedingungen installiert sind. Die neuen Schaltschränke fallen unter die Schutzart IP 66 und eignen sich für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für die Pharmabranche.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 1.35 mm
Stärke 16 in
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Finish Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.