Montageprofile, CP
Hover to magnify image or click to enlarge
Montageprofile, CP
Diese Montageschiene kann zugeschnitten werden und ist ideal für Bauteile geeignet, die mit Gleitmuttern befestigt werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Installationsprofile mit 25 mm Lochraster.
- Material: Stahl, verzinkt.
- Verpackungseinheit: 10 x 2 m.
Spezifikationen
Stärke | 0.06 in |
Stärke | 1.5 mm |
Oberfläche | Galvanized |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.