19"-Montageprofile zur asymmetrisch versetzten Profil-Montage, CID
Hover to magnify image or click to enlarge
19"-Montageprofile zur asymmetrisch versetzten Profil-Montage, CID
Diese Profile sorgen für eine feste asymmetrische Befestigung von 19"-Profilen und lassen sich ohne Zubehör in der Tiefe verstellen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur asymmetrisch versetzten Montage von 19" (482,6 mm)-Montageprofilen CIP/CIPD in 800 mm oder breitere Schränke. Voll tiefenverstellbar. Besonders für den Einbau von schweren (aktiven) Komponenten geeignet.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 4 Stück mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Stärke | 3 mm |
Stärke | 11 ga |
Material | Stahl |
Farbe | n/a |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.