Seitenmontageplatten-Befestigung, MPS
Hover to magnify image or click to enlarge
Seitenmontageplatten-Befestigung, MPS
Diese Befestigungshalterungen erlauben bei höherer Platzanforderung die seitliche Montage einer Montageplatte mit Gesamthöhe oder Teilhöhe in einen Schrank. Die Halterungen können auch verwendet werden, um gereihte Schränke zu trennen oder einen Teilzugang je nach Höhe der Montageplatte zu erlauben.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Befestigung der Standard Montageplatte in den Seiten der Schränke zwischen den senkrechten Profi len. Es wird somit eine bündige Montagefläche zwischen den Profilen ermöglicht.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 4 Winkel mit Montagezubehör.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.