Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Side panels aluminium Hover to magnify image or click to enlarge

Seitenpaneel Aluminium, SPMA

Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.08 in
Stärke 2 mm
Material Stahl
Farbe Hellgrau
Finish Mill
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen Video
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.