Seitenwände | Schaltschränke, PCUP
Hover to magnify image or click to enlarge
Seitenwände | Schaltschränke, PCUP
Der durch einen Erweiterungsrahmen geschaffene zusätzliche Platz wird durch diese Platten geschlossen, um den Schutzgrad zu erhalten und den Zugang zum geschaffenen Platz zu beschränken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zur Abdeckung der Seiten des Kabelrangiersockels PCU, mit Schrauben befestigt.
- Material: 1,35 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 2 Stück mit Montagezubehör.
- Fixed with 4 screws
- Two panels with mounting accessories
Spezifikationen
Stärke | 0.05 in |
Stärke | 1.35 mm |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Finish | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.