Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

SPECTRACOOL_HazLocAC_Group_co_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Kühleinheiten für Gefahrenbereiche, NHZ

SpectraCool Narrow Hazardous Location Indoor/Outdoor air conditioners are engineered specifically for hazardous location cooling. Attractive design with no heavy cast enclosure and minimal use of visible fasteners. Air conditioners do not require a purge and pressurized system.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

UL/cUL Listed; Type 4; 4X; File No. E469720

CE

Class 1 Div 2 Groups A, B, C, D T4

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Oberfläche Poliert
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.