Ventilationsflansch mit Filtermatte | Wandgehäuse, AFV
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventilationsflansch mit Filtermatte | Wandgehäuse, AFV
Diese Flanschplatte ist die perfekte Lösung, wenn nur eine natürliche Lüftung erforderlich ist und Insekten, Staub und andere Partikel fern gehalten werden müssen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Flansch mit Lüftungsöffnungen und aufgesetzter Filtermatte, 5 mm auftragend.
- Material: 1,4 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Schutzart: Entspricht IP 53 im Boden oder vertikaler Position.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
Spezifikationen
Stärke | 1.4 mm |
Stärke | 18 ga |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.