Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

AC_Photo_MIX_Range Hover to magnify image or click to enlarge

Luft/Luft‐Wärmetauscher, MIX

Industrielle Luft/Luft-Wärmetauscher bieten eine kostengünstige und wartungsarme Gehäusekühlung. 

Weiterlesen Lese weniger
  • CE
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Kabellänge 3 m
Nennfrequenz 50 – 60 Hz
Material Galvanisiertes Stahlblech
Schutzart IP66
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.