Luft/Luft‐Wärmetauscher, MIX
Hover to magnify image or click to enlarge
Luft/Luft‐Wärmetauscher, MIX
Industrielle Luft/Luft-Wärmetauscher bieten eine kostengünstige und wartungsarme Gehäusekühlung.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Umgebungstemperaturbereich: -55 °C bis +55 °C
- Oberfläche: RAL 7035 für die Ausführungen aus verzinktem Stahl
- Verpackungseinheit: 1
Spezifikationen
Nennfrequenz | 50 – 60 Hz |
Material | Galvanisiertes Stahlblech |
Technische Spezifikation
Zertifizierung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.