Luft-Wasser-Wärmetauscher, PWD
Hover to magnify image or click to enlarge
Luft-Wasser-Wärmetauscher, PWD
Der Luft-/Wasser-Wärmetauscher PWD zur Dachmontage mit Schutzart IP 55 eignet sich ideal für staubige Umgebungen mit hohen Temperaturen. Luftreinheit und Temperatur um den Schaltschrank haben keinen Einfluss auf die Leistung des Wärmetauschers. Die Schaltschränke können bei Bedarf unabhängig gekühlt werden, wodurch sich der Energieverbrauch verringert. Der Wärmetauscher wird auf der Oberseite des Schaltschranks montiert und ermöglicht eine Kühlung auch dann, wenn nicht genügend Platz an der Tür oder den Seitenwänden vorhanden ist.
Industrie-Standards
CE
EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Für die Dachmontage. Es sind keine zusätzlichen Arbeiten an der Aussparung erforderlich, um die IP zu gewährleisten. Integrierter Thermostat und Magnetventil zur Temperaturregelung. Der Thermostat ist zwischen 8 °C und 50 °C einstellbar, Werkseinstellung ist 35 °C. Maximal zulässiger Betriebsdruck von 10 bar. Die Kühlleistung für bestimmte Bedingungen ist in den Diagrammen angegeben. Wassereintrittstemperatur zwischen 1 °C und 35 °C.
- Art des Anschlusses: Kabel 3 × 0,75 mm² (3,5 m). 13 mm Schlauchtülle für Wasserleitungsanschluss.
- Material: Gehäuse aus galvanisiertem, pulver-beschichtetes Stahlblech. Wärmetauscher aus Kupfer mit Aluminiumlamellen.
- Umgebungstemperatur-Bereich: +1 °C bis +70 °C.
- Schutzart: IP 55 zum Schaltschrank.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: Eine Einheit.
Spezifikationen
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Finish | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.