HD-Kabelverschraubung, CGHD
Hover to magnify image or click to enlarge
HD-Kabelverschraubung, CGHD
Diese hygienischen Kabelverschraubungen erfüllen die Anforderungen gemäß EHEDG und sind für Schränke konzipiert, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie installiert werden. Die Schutzart ist gewährleistet, auch wenn der Schrank mit Hochdruck- oder Hochtemperaturwasser gereinigt wird.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Kabelbefestigungen mit Hygienic Design. Bekannt für exzellente Zugentlastung trotz höherer Schutzklasse. Bearbeitung notwendig. Design gemäß EHEDG-Standards.
- Material: Edelstahl AISI 303. Dichtung aus Silikon mit FDA-Zulassung.
- Schutzart: IP 69.
- Verpackungseinheit: 5 Stück, inklusive Kontermutter.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.