Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

166079_CJDN Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Tiefenanreihsatz, CJDN

Der Anreihsatz erhöht die Tiefe der Schrankkonfiguration, die dann große Geräte aufnehmen kann.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 2 mm
Stärke 14 ga
Farbe Hellgrau
Material Stahl
Oberfläche Pulver-Strukturlackierung
Farbcode RAL 7035
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.