Tiefenanreihsatz, CJDN
Hover to magnify image or click to enlarge
Tiefenanreihsatz, CJDN
Der Anreihsatz erhöht die Tiefe der Schrankkonfiguration, die dann große Geräte aufnehmen kann.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Zum Anreihen von Schränken Rückseite an Rückseite.
- Material: Profile in 2 mm, Abdeckungen in 3 mm verzinktem Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Schutzart: IP 55
- Verpackungseinheit: 1 Satz mit Befestigungsmaterial.
Spezifikationen
Stärke | 2 mm |
Stärke | 14 ga |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.