Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Fxxle9X Lay In Wireway Nema Type 12 Hover to magnify image or click to enlarge

Elbow 90-Degree Lay-in Hinged-Cover

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbows are used for right-angle wireway installations. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 90-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.

Weiterlesen Lese weniger

Industrie-Standards

Certified by Canadian Standards Association

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Finish Galvanized; Pulver-Strukturlackierung
Farbe Grau
Material Stahl
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.