Externer Anreihsatz | Schaltschränke, CCE
Hover to magnify image or click to enlarge
Externer Anreihsatz | Schaltschränke, CCE
Schränke können leicht angereiht werden, um eine richtige Ausrichtung zu garantieren und ohne Platz im Inneren des Schranks zu verschwenden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Video
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Die Winkel werden an den außenliegenden Lochrastern montiert und gewährleisten eine sichere, dreidimensionale Anordnung der angereihten Stahlblechschränke. Zudem wird eine direkte Erdungsverbindung zwischen den Schränken hergestellt.
- Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 6 Anreihwinkel mit Montagematerial.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.