Gasfeder, MPGR
Hover to magnify image or click to enlarge
Gasfeder, MPGR
Die Gasfeder MPGR ist für alle Standardpulte geeignet. Die Gasfeder trägt das Gewicht des Deckels, sodass Sie beim Zugriff beide Hände frei haben.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Gasfeder, die als Ersatz für das Standardscharnier der Ablage dient. Für alle Standardkonsolen geeignet.
- Verpackungseinheit: 2 Gasfedern inklusive Montagezubehör.
- Pack quantity: 2 gas springs with mounting accessories
- Gas springs for the lids on standard consoles
- The gas springs allow for mechanical opening of a lid and hands free sccess to the interior
- The gas springs can be installed easily on consoles either in the factory or in the field
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Spezifikationen
Farbe | Schwarz |
Material | Stahl |
Finish | Smooth |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.