Kombinationsdichtung, AGC
Hover to magnify image or click to enlarge
Kombinationsdichtung, AGC
Die Polyethylen-Dichtung garantiert den Schutzgrad des Schranks und schützt die darin installierten Komponenten und Geräte.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Zu verwenden bei Anreihung von Wandgehäuse-Kombination (MAS / MAD / MAP). Kominationsdichtungen werden verwendet, um die Öffnungen der Flanschplatten miteinander zu verbinden.
- Material: 8 mm Polyethylenschaum.
- Verpackungseinheit: 2 Stück, mit Anreih-Befestigungsmaterial.
Spezifikationen
Stärke | 0.31 in |
Stärke | 8 mm |
Farbe | Schwarz |
Material | Polyethylen Schaum |
Oberfläche | Smooth Matte |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.