Innentür, UID
Hover to magnify image or click to enlarge
Innentür, UID
Displays und Anzeigeelemente können auf einer Oberfläche innerhalb des Schranks montiert werden und verdecken so andere Komponenten und verhindern einen unbefugten Zugriff.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Für Automations- und Überwachungsanwendungen. Scharniere mit Rechts- oder Linksanschlag können montiert werden. 3 mm DINDoppelbart-Schließung. Abstand zwischen UID und Gehäusetür: 48 mm.
- Material: Glasfaserverstärktes Polyester.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Schutzart: IP 20.
- Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial.
- A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure
- Additional mounting surface providing two levels of access
- Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only
- This accessory is often used in enclosures with glazed door
Spezifikationen
Material | Polyester |
Farbe | Hellgrau |
Farbcode | RAL 7035 |
Finish | Smooth Matte |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.