Erbeben Kit, SBK
Hover to magnify image or click to enlarge
Erbeben Kit, SBK
Montagesatz zur Verstärkung des Schrankes bei Aufstellung in seismisch aktiven Regionen. Bringt durch Streben im kreuzförmigen Aufbau zusätzliche Stabilität in den Schrankrahmen um Vibrationen mit Beschleunigungen bis zu 1 G in alle Richtungen standzuhalten.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Material: Seitliche Stangen und Kreuzelemente aus 4 mm starkem galvanisiertem Stahlblech. Montagehalter aus 3 mm starkem galvanisiertem Stahlblech.
- Verpackungseinheit: Ein Kit mit Montagematerial.
- Montagemöglichkeiten: In die Tiefe montierte CLPK Click-in Profile sowie in die Breite montierte CB Tragschienen oben und unten im Schrank befestigt um den getesteten Bedingungen zu enstprechen.
Spezifikationen
Farbe | Schwarz |
Oberfläche | Galvanized |
Material | Stahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.