Wandbefestigungslaschen, OFL
Hover to magnify image or click to enlarge
Wandbefestigungslaschen, OFL
Der Klemmenkasten kann mit diesen Halterungen problemlos am Aufstellungsort montiert werden, ohne dass ein interner Zugriff erforderlich ist. Die Halterungen sind korrosionsbeständig und eignen sich perfekt für raue Umgebungen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Wandbefestigungswinkel für eine sichere Wandbefestigung. Können in 3 verschiedene Richtungen montiert werden und unterstützen ein Gewicht von mindestens 60 Kg.
- Material: Polyamid.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 4 Winkel mit Montagematerial.
- Can be mounted in three different directions and will support approximately a load of 600 N
- Four brackets with mounting accessories
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.