Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINEDisconClosed Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Disconnect Doors

Disconnect Doors provide a means to mount flange-mount disconnects to ProLine Enclosures. Hinged mullion provides unobstructed access to interior, thus easing equipment installation.

Disconnect mullion is hinged to provide easy disconnect installation and maximum access to subpanel. Removable door bar is included on disconnect door. A flush handle with defeater operates an internal 3-point latch system on disconnect door and latches to the disconnect mullion. Interlocking is provided from Primary door to disconnect mullion. The disconnect mullion and disconnect door include 140-degree hinges and are gasketed to maintain enclosure integrity.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9 mm
Espesor 14 ga
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.