Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH4946.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

nVent ERICO Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Features

Specifications

Data Copied
Tipos de conectores múltiples ERICO CADWELD MULTI
Estilo del molde Cantidad de empaquetaduras que se requieren Tamaño máximo del conductor Tamaño máximo del bus/terminal Tamaño máximo de la barra de refuerzo, métrico Tamaño máximo de la barra de refuerzo, imperial de EE. UU. Diámetro de la varilla de puesta a tierra, nominal Diámetro de la varilla de puesta a tierra, actual
Cable de cobre trenzado o sólido a cable de cobre trenzado o sólido
SS 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
SC 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
XA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GG 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GJ 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GF 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GW 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
XB 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PP 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PK 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
GE 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
PG 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - - - - -
TD 2 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado - - - - -
TE 2 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado - - - - -
TF 2 25 mm² trenz.; n.° 4 trenzado - - - - -
Cable de cobre trenzado o sólido a varilla corrugada
RG 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
RH 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
RK 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
RD 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado - 10 mm N.° 3 - -
Cinta de cobre o de acero a varilla corrugada
RF 2 - 30 x 3,5 mm 10 mm N.° 3 - -
Cinta de cobre a cinta de cobre
BB 2 - 30 x 3,5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3,5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Cable de cobre trenzado o sólido a terminal/bus de cobre o de acero
HA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
HC 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
HS 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
HT 3 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
GL 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
LA 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
LE 2 50 mm² trenz.;1/0 trenzado 30 x 3,5 mm - - - -
Cinta de acero galvanizado a cinta de acero galvanizado
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Cable de cobre trenzado o sólido a varillas de puesta a tierra
TG 2 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GT 2 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GR 2 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GT 3 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
GR 3 10 mm² trenz.; n.° 6 trenzado - - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
Cinta de cobre a la varilla de puesta a tierra
CN 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CP 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CN 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
Cinta de acero galvanizado a la varilla de puesta a tierra
CN 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
CP 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2 in - 3/4 in 12,8 - 17,3 mm
Application images Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy