Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

TSF Hover to magnify image or click to enlarge

Transient Surge Filter

The nVent ERICO Critec Transient Surge Filter (TSF) product family is a UL registered, IEC compliant, compact, serviceable solution for protection of PLC controllers, SCADA systems, motor control centers and other process control systems.

Read more Read less
  • cUR
  • UR
  • CE, ERICO TSF
Print This Page
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Features

Specifications

Data Copied
Metric   |   Imperial
Capacidades nominales de UL 1449 edición 4 / UL 1283 edición 5
Número de pieza TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) - 170 V 275 V
Corriente de carga nominal (IL) - 6 A 20 A 6 A 20 A
Corriente de descarga nominal (entrada), L-N - 3 kA 8/20 μs
Corriente de descarga nominal (entrada), L-PE - 3 kA 8/20 μs
Corriente de descarga nominal (entrada), N-PE - 3 kA 8/20 μs
Nivel de protección de tensión (VPR), L-N - 330 V 400 V - -
Capacidad nominal de protección de tensión (VPR), L-PE - 900 V 800 V - -
Capacidad nominal de protección de tensión (VPR), N-PE - 700 V 700 V - -
Tensión limitante medida (MLV), L-N - - - 620 V 680 V
Tensión limitante medida (MLV), L-PE - - - 1450 V 1360 V
Tensión limitante medida (MLV), N-PE - - - 1220 V 1330 V
Fusible de protección de sobrecorriente - Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25 Bussmann FNQ-R-7-1/2 Mersen ATMR25
Detalles de la certificación - UL® 1449 edición 4 Tipo 2CA, modo 3 kA UL® 1449 edición 4 Tipo 4CA, modo 3 kA
UL® 1283 edición 5, filtro de interferencia electromagnética
Capacidad nominal de IEC 61643-11
Número de pieza TSF6A24V TSF6A120V TSF20A120V TSF6A240V TSF20A240V
Tensión continua máxima de funcionamiento (Uc) 30 V 170 V 275 V
Corriente de carga nominal (IL) 6 A 16 A 6 A 16 A
Corriente de descarga nominal (entrada), L-N 3 kA 8/20 μs
Corriente de descarga nominal (entrada), L-PE 3 kA 8/20 μs
Corriente de descarga nominal (entrada), N-PE 3 kA 8/20 μs
Nivel de protección de tensión (superior), L-N 330 V 330 V 330 V 800 V 850 V
Nivel de protección de tensión (superior), L-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Nivel de protección de tensión (superior), N-PE 500 V 1050 V 1050 V 1800 V 1900 V
Interruptor de circuito de protección de sobrecorriente Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10 Clipsal 4CB106/10 Clipsal 4CB116/10
Cumple con IEC® 61643-11 Clase II

Diagrams

Resources
CAD
Related Products
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy