Cubierta de tornillo opaca plana APO tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Cubierta de tornillo opaca plana APO tipo 4X
Los gabinetes APO están diseñados para usarse como cajas de conexiones eléctricas con aislamiento, cajas de cableado de terminales, carcasas de instrumentos y gabinetes de control eléctrico en ambientes altamente corrosivos.
Estándares del sector
Certificación UL tipos 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
CSA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Disponibles en tamaños de 7 x 6 (178 x 152 mm) a 24 x 24 (610 x 610 mm)
- Los gabinetes no requieren mantenimiento y son resistentes a la corrosión.
- Las bases y las cubiertas están hechas de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio (FRP), libre de halógenos y moldeado por compresión en caliente, resistente a temperaturas continuas de hasta 70 °C (158 F) y a exposiciones momentáneas de hasta 150 °C (302 F).
- Todos los gabinetes pueden modificarse fácilmente de acuerdo a las especificaciones del cliente.
- Las juntas están hechas de espuma de poliuretano de vertido continuo
- Los insertos roscados de latón M4 están instalados de fábrica para la colocación de placa de montaje.
- En la base van moldeados 4 a 6 salientes, adecuados para los insertos roscados M6 (en función del tamaño del gabinete).
- Se mantiene la clasificación UL/CSA tipo 4x con hasta 5 collarines de extensión
Especificaciones
Material | Fiberglass |
Color | Gris Claro |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
Referencia adicional
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.