Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

CR-11 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Blank Adapter Plates Stainless Steel

Used to cover flange cutouts in disconnect enclosures when disconnects are not installed. HOFFMAN adapter plates are made from heavy gauge Type 304 stainless steel and have an oil-resistant gasket to maintain the dust-tight and oil-tight qualities of the enclosure. The plates have a #4 brushed finish. All necessary mounting hardware and instructions are included.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.