Pasacables con conector de caja
Hover to magnify image or click to enlarge
Pasacables con conector de caja
Los conectores de caja de paso de cables se usan dentro del gabinete cuando se conecta el ducto, para asegurar un sello hermético. Se conecta a otras secciones del ducto y accesorios, y protege los cables contra el polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Los conectores se usan dentro del gabinete cuando se conecta el ducto para asegurar un sello hermético
- Se conecta a otras secciones del ducto y protege alambres y cables del polvo en una amplia gama de aplicaciones industriales.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Caso práctico
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.