Divisor de la Entrada de Cables Conectada, CCFD
Hover to magnify image or click to enlarge
Divisor de la Entrada de Cables Conectada, CCFD
Con las incrustaciones CCFD de encaje con sistema de click, las dimensiones de la abertura del bastidor se pueden ajustar en función del ojal que se esté utilizando.
Estándares del sector
Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)
CE
IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Con las incrustaciones CCFD de encaje con sistema de click, las dimensiones de la abertura del bastidor se pueden ajustar en función del ojal que se esté utilizando. Un click confirma que la instalación es correcta. Esta configuración de entrada de cables flexible le permite adaptarse a diversos requisitos para cables, líneas, tubos y líneas neumáticas e hidráulicas.
- Acabado: Negro
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6 / TPE
- Cantidad por embalaje: 5 unidades
- Protección: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C
Especificaciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.