Entrada de Cables Conectada Cierre, CCFL
Hover to magnify image or click to enlarge
Entrada de Cables Conectada Cierre, CCFL
Disponibles como opción, los bastidores de cierre CCFL ayudan a garantizar que los ojales permanezcan en su lugar y no se puedan retirar ni extraer sin utilizar herramientas.
Estándares del sector
Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Acabado: Negro
- Cantidad por embalaje: 10
- Descripción: Los bastidores de cierre son compatibles con los sistemas de entrada de cables CCFO y CCFI. Los elementos de cierre ayudan a garantizar que los ojales no se puedan extraer sin utilizar herramientas. Para mantener la certificación UL, CCFLO debe utilizarse junto con CCFO.
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +120°C
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Material: Poliamida 6,6
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.