Placa de Entrada de Cables Baja, CEPL
Hover to magnify image or click to enlarge
Placa de Entrada de Cables Baja, CEPL
Las entradas de cables CEPL son ideales para aplicaciones en las que un armario requiere muchos cables de entrada o salida, pero el espacio de instalación es limitado. Las entradas CEPL se pueden instalar rápida y fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas.
Estándares del sector
Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA tipo 1, 12
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Acabado: Gris
- Cantidad por embalaje: 10
- Descripción: Entrada de cables rápida, rentable y sin herramientas para cables de entrada y/o conductos neumáticos dentro de un armario. El sistema de encaje a presión funciona con grosores de pared de 1,5 a 2,5 mm.
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Protección: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)
- Material: TPE
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.