Placa de Entrada de Cables Redonda Baja, CEPRL
Hover to magnify image or click to enlarge
Placa de Entrada de Cables Redonda Baja, CEPRL
Rápidas y fáciles de instalar sin herramientas, las entradas de cables redondas CEPRL son ideales para aplicaciones que requieren muchos cables de entrada o salida y tienen un espacio de instalación limitado.
Estándares del sector
Inflamabilidad UL94 V-0
UL94 V-0 Flammability
NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)
CE
IP54
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Acabado: Gris
- Cantidad por embalaje: 10
- Descripción: Rápidas y fáciles de instalar sin herramientas, las entradas de cables redondas son ideales para aplicaciones que requieren muchos cables de entrada o salida o conductos neumáticos dentro de un armario. El sistema de encaje a presión está diseñado para grosores de pared de 1,5 a 2,5 mm.
- Resistencia a la temperatura: De -40 °C a +90 °C
- Inflamabilidad: UL94 V-0
- Protección: IP54, NEMA 1, 4x, 12 (solo para uso en interiores)
- Material: TPE
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.